Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Artikel nummer: 15 22 078 2601 000
har-flex str f 9.05mm 78p PL1 280pcs
har-flex str f 9.05mm 78p PL1 280pcs

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Honkontakdon
Ytmonteringsteknik (SMT)
Kontakter: 78
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1
Flytkristallpolymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikel nummer: 15 22 078 2601 000
har-flex str f 9.05mm 78p PL1 280pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Produktinformation
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 78
  • Conteúdo da embalagem 280 peças em rolo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de empilhamento 9,05 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 62,4 N
  • Força de retirada
    ≥ 11,7 N
    ≤ 54,6 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140202290
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare