Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 12
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Adaptador
  • Description of the contact Contacto macho Contacto macho
Version
  • Connection type
    Mezzanine
    De cable a cable
  • Number of contacts 12
  • Termination length 2,5 mm
  • Pack contents
    78 piezas en una bandeja
    5 bandejas por caja
Características técnicas
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 24 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Creepage distance ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 6 N
  • Withdrawal force ≤ 6 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Wiping lenght 1,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL en preparación
Commercial data
  • Packaging size 390
  • Net weight 1,29 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140307629
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415