Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 12
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
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
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 어댑터
  • 접점 설명 수형 접점 수형 접점
버전
  • 연결 유형
    메자닌
    케이블 투 케이블
  • 컨택트핀 개수 12
  • 터미네이션 길이 2.5 mm
  • 패키지 내용
    트레이 하나에 78 개
    박스 당 5개 트레이
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 적층 높이 24 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0.4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 35 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 6 N
  • 철수 포스 ≤ 6 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 삽입 길이 1.5 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) Noble metal over Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL in preparation
상업용 데이터
  • 포장 규격 390
  • 총 중량 2.32 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140307629
  • eCl@ss 27,460,201.00