Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Objednací číslo: 15 12 040 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Kontakty: 40
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 15 12 040 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Konektory
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Male konektor
  • Beschrijving van het contact Přímé provedení
Versie
  • Aansluitmethode Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Verbindingstype
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Aantal contacten 40
  • Pakketinhoud 220 ks na cívce
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Stapelhoogte 3,25 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiaal (contacten) Slitina mědi
  • Oppervlak (contacten)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Neobsahuje
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffen Neobsahuje
  • California Proposition 65 stoffen Neobsahuje
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 23 g
  • Land van herkomst Čína
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140201361
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte