Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Артикул: 15 85 208 2601 000
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 400pcs
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 400pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌22.5 A
Контакты: 10
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Черный
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 15 85 208 2601 000
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 400pcs
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Информация о компоненте
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Hybride
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Carte d'extension
  • Nombre de contacts 10
  • Nombre de contacts de signal 8
  • Nombre de contacts de puissance 2
  • Contenu du kit 400 pièces sur bobine
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 22,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tension nominale selon IEC 60664-1
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 2
  • Distance d'isolement
    ≥0,4 mm Contacts de signal
    ≥1,74 mm Contacts de puissance
    ≥1,11 mm Contacts signal vers puissance
  • Ligne de fuite
    ≥0,4 mm Circuit imprimé : contacts de signal
    ≥1,74 mm Circuit imprimé : contacts de puissance
    ≥1,11 mm Circuit imprimé : contacts signal vers puissance
    ≥0,4 mm Connecteur : contacts de signal
    ≥1,89 mm Connecteur : contacts de puissance
    ≥2,09 mm Connecteur : contacts signal-puissance
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    1,39 kV Signal / Puissance
    1,39 kV Puissance / Puissance
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarité des contacts ‌ 0,12 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.451 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140205208
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare