Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
2
Artikelnummer: 17 61 004 2102
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌20 A
Kontakte: 4
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
schwarz
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 17 61 004 2102
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Power
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 4
  • Contact configuration M / M / M / M
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3 mm
  • Contact spacing (mating side) 3 mm
  • Rated current ‌ 20 A
  • Clearance distance > 2.3 mm
  • Creepage distance > 2.3 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 1 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 16 N
  • Withdrawal force ≥ 2 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 1.5 kV
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colour (insert) schwarz
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 3.76 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122260
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen