Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
部品番号: 17 01 100 2201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
オスコネクタ
プレスフィット接続
定格電流: ‌1 A
コンタクト: 100
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
ベージュ
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 17 01 100 2201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
製品詳細
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ har-bus® HM
  • 名称 Type A
  • エレメント Male connector
  • コンタクトの説明 Straight
バージョン
  • 結線方式 Press-in termination
  • 接続タイプ Motherboard to daughtercard
  • コンタクト数 100
  • コンタクト構成 - / BC- / B- / AB- / BC- / BC- / C-
  • アプリケーション分野 CompactPCI Computer telephony Position P4
  • 梱包内容 Tube
Technical characteristics
  • コンタクト列 7
  • コンタクトピッチ(結線側) 2 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • データ伝送速度 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 75 N
  • 引抜力 ≥ 15 N
  • パフォーマンスレベル 2
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 12.54 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140119765
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare