매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
5
품번들: 09 67 025 5654
DSUB SV MA TSDP STR 25P AU3
DSUB SV MA TSDP STR 25P AU3

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌7.5 A
수형
규격: D-Sub 3
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP), 쉘: 강철, 주석 도금
흰색
접점: 25
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 09 67 025 5654
DSUB SV MA TSDP STR 25P AU3
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
5
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 25
  • Termination length 5.8 mm
  • PCB fixing Without board locks
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Flange height 6.5 mm
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≤1.6 mm
  • Installation height ‌ 5.4 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 14.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140092075
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다