Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 18 028 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (flat), AWG 28/7, Non-halogenated, Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 18 028 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Название
  • Category Разводка кабельных систем
  • Element Кабели в бухтах
  • Specification Не собран
  • Type of cable Медный кабель (плоский)
Версия
  • Длина кабеля 30,48 m
  • Количество жил 28
  • Структура ядра AWG 28/7
Технические характеристики
  • Полное сопротивление 110 Ω
  • Предельная температура
    -40 ... +105 °C стационарный
    -20 ... +105 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) Не галогенированный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UL 1581
    UL 758
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.650 g
  • Country of origin США
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024960
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare