Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
4
Osa number: 09 18 516 7914
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 16P PL3
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 16P PL3

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 16
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Osa number: 09 18 516 7914
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 16P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
4
toote detailid
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK Standard
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 16
  • Lezárás hossz 2.9 mm
  • Rögzítés típusa With short levers
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 48 N
  • Kihúzási erő ≤ 48 N
  • Teljesítményszint
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 热塑树脂(PBT)
  • Színes (betét) 灰色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 7,58 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140029354
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare