Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
18
Accessories
4
Артикул: 09 18 540 7322
SEK-18 SV MA LP STR45 40P PL3
SEK-18 SV MA LP STR45 40P PL3

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌1 A
Контакты: 40
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 3, В соответствии с IEC 60603-13
Термопластичная смола (PBT)
Серый
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
Артикул: 09 18 540 7322
SEK-18 SV MA LP STR45 40P PL3
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
18
Accessories
4
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Low-profile
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Number of contacts 40
  • Termination length 4.5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 120 N
  • Withdrawal force ≤ 120 N
  • Performance level
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Termoplastik reçine (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 7.3 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140033436
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare