Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Număr articol: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Red
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
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 87 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140252219
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați