Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Cikkszám: 09 45 551 1101
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Żeński
RJ45, Kątowy, Ze sprężyną kontaktową
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 551 1101
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Element Vrouwelijk
  • Specificatie
    RJ45
    Haaks
    Met contactveer
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Pakketinhoud Tray
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Niezawarte
  • California Proposition 65 stoffen Tak
  • California Proposition 65 stoffen
    Ołów
    Nikiel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 200
  • Nettogewicht 4,5 g
  • Land van herkomst Taiwan
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140061507
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás