Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    RJ45 Csatlakozó
    Könyökös Bal
  • 2. csatlakozó
    RJ45 Csatlakozó
    Könyökös Jobb
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 182,5 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140269194
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar