Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 6026
RJI IP20/ 90° ang. 0°+180°22/7;2,0m;flex
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    RJ45 Conector
    Acodado Izquierda
  • Conector 2
    RJ45 Conector
    Acodado Derecha
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 182,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140269194
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar