Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 14 000 6411
Pneum.contact metal ID 10mm,female+valve
Pneum.contact metal ID 10mm,female+valve

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pneumatic contact
With shut-off, Straight
Female
Brass
Notes
Compare
Part number: 09 14 000 6411
Pneum.contact metal ID 10mm,female+valve
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Type contact Pneumatisch contact
  • Beschrijving van het contact Met uitschakeling Recht
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Werkdruk ≤ 10 bar
  • Inwendige diameter buis 10 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 31,3 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140189379
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare