Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Lato apparato / Passa-parete
4
Codice prodotto: 09 45 445 1905
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-5.0

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 445 1905
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-5.0
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Lato apparato / Passa-parete
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo A
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo A
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Resistenza di contatto > 1,6 x 106 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Forza di inserzione ≤ 35 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 4,9 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (contatto-terra)
  • Impedenza ‌90 Ω ±15 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato collegamento
    Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • Materiale (costampato) Poliammide (PA)
  • Colore (co-stampato) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 237 g
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140258150
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta