Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
2
Device side / Panel feed through
1
Număr articol: 33 53 211 0200 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 20 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 53 211 0200 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
2
Device side / Panel feed through
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Conector 2
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Tip cablu FO cable
  • Descrierea cablului Multimode
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Structură miez 980 / 1000 µm
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 8 mm
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,298 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140150829
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați