Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
129
Артикул: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 0.3 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
機器側 / パネルフィードスルー
129
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Premoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminación de perforación
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    Terminación de perforación
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -10 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C Durante la instalación
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140796713
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare