Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Numer Katalogowy: 21 02 341 2418
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze PCB
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌4 A
Kontakty: 4
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa
Kodowanie: P-kodowany
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 21 02 341 2418
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female PaPC
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M8
  • Element PCB connector
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding P-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 50 pieces in a tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-114
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225022
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare