Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
M23 19 Female -soldered contact

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
PCB solder termination
Female
Polyamide (PA)
White
Contacts: 19
Copper alloy
Gold plated
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación soldada para placa de circuitos impresos
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 19
  • Numero de contactos de señal 16
  • Numero de contactos especiales 3
  • Especificación de contactos especiales Contacto auxiliar
  • Detalles ¡Solamente apto para bases a empotrar 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 y 0307!
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 8 A
  • Tensión nominal (señal) 100 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 1.5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (contacto especial) 10 A
  • Tensión nominal (contacto especial) 100 V
  • Tensión de choque nominal (contacto especial) 1.5 kV
  • Nivel de contaminación (contacto especial) 3
  • Resistencia de aislamiento >106 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Color (aislante) White
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Gold plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 10,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187351
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar