Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Osanumero: 21 17 075 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²
M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
AWG 19 ... AWG 17
Notes
Compare
Osanumero: 21 17 075 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,male,0,75-1,0mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Rundsteckverbinder M17
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,75 ... 1 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 19 ... AWG 17
  • Abisolierlänge 7 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,01 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140819696
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare