Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
33
Hoods/Housings
2
Codice prodotto: 21 03 311 2510
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore per c.s.
Diritto
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Contatti: 5
Lega di rame
Au su Ni Lato contatti
Codifica: Codifica A
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 311 2510
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
33
Hoods/Housings
2
Dettagli del prodotto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント PCBアダプター
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • ジェンダー メス
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • コーディング Aコード
  • 詳細 ハウジングは別売
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Au over Ni Mating side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 2.2 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140228689
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta