Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Medium Design
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Detalles Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,4 mm
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 18
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,1 ... 10,1 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 63,85 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.116,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje