Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Medium Design
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails Pour les applications Ethernet jusqu'à 10 Gb/s uniquement.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
  • Intensité nominale ‌ 0,5 A
  • Tension nominale 48 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 18
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 5,1 ... 10,1 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-109
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 72,5 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje