Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Met trekontlasting
  • Connector 2
    har-flex®
    Vrouwelijke connector
    Met trekontlasting
    Andere connectorrichting
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 68
  • Kernstructuur 68x AWG 30
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 41,8 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140150225
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare