Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Osanumero: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤400 A
Male
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 150 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 000 6577
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_150mm²_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
tuotteen yksityiskohdat
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria TC 400
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
  • Szczegóły Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 150 mm²
  • Prąd znamionowy ≤ 400 A
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Długość odizolowania 22,5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Odporność na wibracje Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 78,96 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare