Detalii
Aan de trillings- en schokweerstand kan alleen worden voldaan als de kabels op een geschikte afstand worden bevestigd. Instructies voor de tussenruimte van de trekontlasting kunt u vinden in het document in eCatalogus onder het onderdeel Instructies.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
120 mm²
Curent nominal
≤ 350 A
Rezistenţă de contact
≤ 0,3 mΩ
Lungime dezizolare
24 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Rezistenţă la vibraţii
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Rezistenţă la şoc
Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
Material (contacte)
Kobberlegering
Suprafaţă (contacte)
Forsølvet
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
Excepţii RoHS
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
stare ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Non contenu
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d