Detaljer
Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
Ledararea
70 mm²
Märkström
≤ 250 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Åtdragningsmoment
10 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Vibrationshållfast
Kategori 2 enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly