Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
149
Frames
1
Număr articol: 09 12 021 3101
Han Q High Density -F-
Han Q High Density -F-

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌6.5 A
Mărime: 3 A
Contacte: 21
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.56 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 12 021 3101
Han Q High Density -F-
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
149
Frames
1
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification High Density
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 3 A
  • Number of contacts 21
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.56 mm²
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140018136
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați