Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
29
Accessories
2
Cikkszám: 39 50 000 0320
Han-Port single frame, plastic
Han-Port single frame, plastic

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Keretek
Önálló, Műanyag változat, PBT fekete, Műanyag védősapka, ABS fémezett ezüst
Hőre lágyuló műanyag
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 39 50 000 0320
Han-Port single frame, plastic
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
29
Accessories
2
Termékleírás
標識
  • 類別 插座
  • 上殼/底座系列 Han-Port®
  • 原件 框架
  • 規格
    塑料版本,PBT黑色
    塑料保護蓋ABS金屬銀
技術參數
  • 極限溫度 -10 ... +60 °C
  • 存儲溫度 -25 ... +60 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 熱塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 508 NITW2.E472460
    CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 120 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140154810
  • eCl@ss 27,182,810.00
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás