Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Numer Katalogowy: 09 14 208 3111
Han Gigabit HMC insert female
Han Gigabit HMC insert female

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Gigabit HMC Han®
Wkład
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Kontakty: 8 + ekranowanie
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.52 mm²
Prąd znamionowy: ‌5 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 208 3111
Han Gigabit HMC insert female
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Modül türü Han® Gigabit HMC modülü
  • Modülün açıklaması Parça
  • Özellikler PoE++ için uygundur
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + ekranlama
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen adaptör modülünü ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,09 ... 0,52 mm²
  • Kablo dış çapı ≤1,7 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 30 V
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontak direnci, koruma ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Uyarı Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (koruma) Çinko döküm, nikel kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 36 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140162884
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare