Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Osanumero: 09 36 506 1301
Han 6Ex UL-HBM-SL
Han 6Ex UL-HBM-SL

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Size: 6 B, Single locking lever, Stainless steel, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 5015 (sky blue), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, With cable gland
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 36 506 1301
Han 6Ex UL-HBM-SL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
6
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details for US purposes only
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 202 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181540
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare