Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
14
Accessories
1
備件
4
插蕊
28
Número de parte: 09 30 048 0337
Han 48B-HBM-SL-CM
Han 48B-HBM-SL-CM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base pasamuros
Con tapa de metal, con junta plana
Tamaño: 48 B
Construcción baja
Bloqueo sencillo
Acero inoxidable
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Número de parte: 09 30 048 0337
Han 48B-HBM-SL-CM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
14
Accessories
1
Części zamienne
4
Wkłady
28
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    メタルカバー付き
    フラットシール含む
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 48 B
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク ‌3 Nm M6 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 768.2 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140165519
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar