Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
1
Spare Part
4
Inserts
28
N.º de referencia: 09 30 048 0337
Han 48B-HBM-SL-CM
Han 48B-HBM-SL-CM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa de metal, con junta plana
Tamaño: 48 B
Construcción baja
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 048 0337
Han 48B-HBM-SL-CM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
1
Spare Part
4
Inserts
28
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Bulkhead mounted housing
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    With metal cover
    incl. flat seal
  • Typ Low construction
Version
  • Storlek 48 B
  • Låsningstyp Single locking lever
  • Applikationsområde Standard hoods/housings for industrial connectors
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium die-cast
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Powder-coated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 768.2 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140165519
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar