myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
16
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
80
데이터가 없습니다.
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
19 20 003 0620 XL
품번들: 19 20 003 0620 XL
Han 3A-GW-M20 (150er Verp.)
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
후드
규격: 3 A
싱글 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
품번들: 19 20 003 0620 XL
Han 3A-GW-M20 (150er Verp.)
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
16
アクセサリ
10
スペア部品
1
インサート
80
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han A
®
Type af kappe/hus
Stikhus
Version
Størrelse
3 A
Version
사이드 엔트리
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징
Pakkens indhold
마개 나사는 별도 주문하십시오.
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP44
IP65 봉인나사
IP67 봉인나사
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
폴리카보네이트 (PC)
Farve (kappe/hus)
RAL 7032 (페블 그레이)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
준수
ELV-status
준수
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
no
REACH BILAG XIV-stoffer
no
REACH SVHC-stoffer
no
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
150
Nettovægt
15,22 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140164215
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (독일어)
PDF (한국어)
PDF (덴마크어)
PDF (프랑스어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (헝가리어)
PDF (일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (체코어)
PDF (네덜란드어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다