Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
U-образный переходник
Поперечное сечение проводника: 35 mm²
Вилка, Розетка
Литой алюминий, Коррозионностойкий
RAL 9005 (черный)
Примечания
Compare
Артикул: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han® HC Modular
  • Identification 250
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Element U-Adapter
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Size 24 HPR
  • Number of contacts 4
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 35 mm²
  • Rated current ‌ 150 A
  • Rated voltage 2,000 V
  • Rated impulse voltage 12 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category II
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.6 mΩ
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,477 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140282964
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare