Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Артикул: 19 39 824 0445
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M20
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M20

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 24 B
Стопорный винт
Нержавеющая сталь
Верхний ввод
1x M20
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
Электропроводный
Неокрашенный
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 39 824 0445
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M20
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Информация о компоненте
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct EMC
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 24 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Electrical conductive
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 382 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183193
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare