Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
Număr articol: 19 62 824 1121
Han 24EMC/B HTE M32 PFT DL
Han 24EMC/B HTE M32 PFT DL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă pentru treceri prin panou
Mărime: 24 B
Tip constructiv înalt
Levier de blocare dublu
Policarbonat (PC), Oţel inoxidabil
Intrare verticală
1x M32
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Nevopsit
Nevopsit
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 62 824 1121
Han 24EMC/B HTE M32 PFT DL
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of hood/housing Panel feed through housing
  • Type Tip constructiv înalt
Version
  • Size 24 B
  • Version Intrare verticală
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Levier de blocare dublu
  • Han-Easy Lock® Da
  • Field of application Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminiu turnat sub presiune
  • Surface (hood/housing) Nevopsit
  • Colour (hood/housing) Nevopsit
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Policarbonat (PC)
    Oţel inoxidabil
  • Colour (locking) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalină
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 394 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140172128
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați