Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
6
Combinables
5
Frames
11
Part Number: 09 11 001 3112
Han 1 HC-F-TC650
Han 1 HC-F-TC650

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Fêmea
Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌650 A
Seção transversal do condutor: 70 ... 240 mm²
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 11 001 3112
Han 1 HC-F-TC650
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
6
Combinables
5
Frames
11
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie インサート
  • Serie Han® HC Modular
  • Identificatie 650
Versie
  • Aansluitmethode クリンプ端子
  • Geslacht メス
  • Details クリンプコンタクトは別売。
  • Details 耐振動・耐衝撃性は、ケーブルを適切な間隔で固定して初めて得られます。ストレインリリーフの間隔については、eCataogueの「Instructions」の項をご覧ください。
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 70 ... 240 mm²
  • Buitendiameter draad ≤27 mm
  • Nominale stroom ‌ 650 A
  • Nominale spanning 4,000 V
  • Nominale impulsspanning 18 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Trillingsbestendig IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
  • Schokbestendig IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 70 g
  • Land van herkomst ルーマニア
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140016217
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare