登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
System Cables
1642
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Functionalities
Fiber
24 03 506 0030
型号: 24 03 506 0030
Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24 V DC
Total number of ports: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Operating temperature: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 506 0030
Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
System Cables
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 3000
Elem
Industrial Ethernet Switches
Specifikáció
Unmanaged
Ethernet típusa
Full Gigabit Ethernet
Verzió
Összes port száma
6
Rögzítés
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
10 kB
MAC tábla mérete
8k Entries
A csomag puffermérete
1 Megabit
Nem blokkoló
Yes
Szolgáltatás minősége
Yes
Energia hatékony Ethernet
Yes
Folyamatvezérlés
Off
Jelérintkező
No
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
Yes
Etherneten keresztüli tápellátás beépített DC-DC átalakítóval
Yes
Jumbo támasztó keret
Yes
Csomag tartalma
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
24 V DC
Megengedhető feszültség
18 ... 60 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
Yes
Üzemi áramerősség
<5,900 mA @ 24 V DC
<2,950 mA @ 48 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<1.6 A @ 24 V DC
Túláram elleni védelem
12 A at input
Fogyasztás
<141.6 W @ 24 V DC
Lezárási mód
Pluggable screw contact
Érintkezők száma
3
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pin kiosztás
+ / - / FE
Fordított polaritás elleni védelem
Yes
Műszaki jellemzők
Üzemi hőmérséklet
0 ... +55 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30 mated condition
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 770,000 h
Réz Ethernet port
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Átviteli szabvány
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Yes
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair Cat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
4
Etherneten keresztüli tápellátás típusa
PSE
Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód
Alternative A
IEEE szabványok
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Energiaellátás (PSE)
24 V DC
Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Áramerősség portonként
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Támogatott kábelezés
See IEEE 802.3at, section 33.1.4
Pin kiosztás
Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium (anodised)
Steel sheet (powder-coated)
Hossz
107.5 mm
Szélesség
60 mm
Magasság
142 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Jóváhagyások
CE
DNV GL
FCC
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
872 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140195103
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较