Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1679
Part number: 24 03 504 2120
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-PP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrielle Ethernet-switche
Ikke-administreret
Full Gigabit Ethernet
Nominel spænding: 24 V DC
Samlet antal porte: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Driftstemperatur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 24 03 504 2120
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-PP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1679
Product Details
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS eCon 3000
  • Eleman Industrial Ethernet Switches
  • Teknik özellikler Unmanaged
  • Ethernet Türü Full Gigabit Ethernet
Sürüm
  • Toplam bağlantı noktası sayısı 6
  • Sabitleme 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Anahtarlama teknolojisi Store and Forward
  • Çerçeve boyutu 10 kB
  • MAC tablo boyutu 8k Entries
  • Paket arabellek boyutu 1 Megabit
  • Engellemesiz Yes
  • Hizmet kalitesi Yes
  • Enerji Verimli Ethernet Yes
  • Akış kontrolü Off
  • Sinyal kontağı No
  • PoE işlevselliği Yes
  • Entegre DC-DC dönüştürücüsüne sahip PoE Yes
  • Jumbo çerçeve desteği Yes
  • Paket içeriği
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Termination data
  • Nominal voltage 24 V DC
  • Permissible voltage 18 ... 60 V DC
  • Surge protection Yes
  • Operating current
    <5,900 mA @ 24 V DC
    <2,950 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current <1.6 A @ 24 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A at input
  • Power consumption <141.6 W @ 24 V DC
  • Termination method Pluggable screw contact
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0.08 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Yes
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Bağıl nem
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Hava basıncı ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 820,000 h
Ethernet bağlantı noktaları bakır
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • İletim standartları
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Otomatik anlaşma Yes
  • Otomatik kutuplaşma Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • İletim fizikleri Twisted Pair Cat. 5
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 100 m
Ethernet bağlantı noktaları fiber
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • İletim standartları 1000BASE-LX
  • Fiber Singlemode
  • Sonlandırma yöntemi
    SC duplex
    Female
  • İletim fizikleri FO
  • Dalga boyu 850 nm
  • Veri oranı ‌ 1,000 Mbit/s
  • İletim uzunluğu 0.55 km
  • Çıkış gücü -9.5 ... -4 dBm
  • Giriş gücü -17
Ethernet ports PoE
  • Ethernet ports PoE 4
  • Type of PoE PSE
  • Supported PoE mode Alternative A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Power supply (PSE) 24 V DC
  • Total output power (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Output power (PSE) per port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Current per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Supported cabling See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Length 107.5 mm
  • Width 60 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 884 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85176200
  • GTIN 5713140195271
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare