Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
System Cables
1351
Artikelnummer: 24 02 405 2120
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 48, 54
Aantal poorten: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Artikelnummer: 24 02 405 2120
Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
System Cables
1351
Productdetails
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 2000
  • Элемент Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Спецификация Неуправляемый
  • Тип Ethernet Full Gigabit Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 7
  • Крепление DIN-рейка 35 мм в соотв. с EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 10 kB
  • Размер MAC-таблицы 8k Вводы
  • Размер буфера пакетов 1 Megabit
  • Отсутствие блокировки Да
  • Качество обслуживания Да
  • Энергетически эффективный Ethernet Да
  • Управление расходом Выкл.
  • Единичный контакт Нет
  • Функция PoE Да
  • Поддержка крупных кадров Да
  • Содержимое упаковки
    Подключаемый винтовой контакт для подачи питания
    Инструкция по сборке
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    48 V DC
    54 V DC
  • Допустимое напряжение 44 ... 57 V DC
  • Защита от перенапряжения Да
  • Рабочий ток
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌4 A Входной
  • Потребляемая мощность
    <70,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Метод подключения Подключаемый винтовой контакт
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Да
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 980.000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Оптоволоконные порты Ethernet
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • Стандарт передачи 1000BASE-SX
  • Оптическое волокно Многомодовый
  • Метод подключения
    Дуплексный соединитель SC
    Розетка
  • Физическая среда передачи Оптоволокно
  • Длина волны 850 nm
  • Скорость передачи данных ‌ 1.000 Mbit/s
  • Дальность передачи 0,55 km
  • Выходная мощность -9,5 ... -4 dBm
  • Входная мощность -17
Ethernet-порты PoE
  • Ethernet-порты PoE 4
  • Тип PoE PSE
  • Поддерживаемый режим PoE Альтернатива A
  • Стандарты IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Блок питания (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Общая выходная мощность (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Выходная мощность (PSE) на каждый порт
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Ток на порт
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Поддерживаемые кабели См. IEEE 802.3at, раздел 33.1.4
  • Выводные контакты Альтернатива A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Алюминий (анодированный)
  • Длина 27,3 mm
  • Ширина 120 mm
  • Высота 113,5 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Характеристики устойчивости к радиопомехам
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-5 Скачки напряжения
    EN 61000-4-6 причина неисправности
    EN 61000-6-4 нормы выбросов
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 433 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140147577
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare