Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Artikel nummer: 09 66 212 6602
HYLSDON-SUB 15 POL
HYLSDON-SUB 15 POL

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌6.5 A
Hona
Storlek: D-Sub 2
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP), Skal: pläterat stål
Svart
Kontakter: 15
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 09 66 212 6602
HYLSDON-SUB 15 POL
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 2
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 15
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,54 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,74 mm
  • Märkström ‌ 6,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 50 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 8,8 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140081734
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare