Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Osa number: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identificação
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LP 14 polos
  • Conector 2
    M16
    Fêmea
    12 polos
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Amplamente resistente ao óleo
    Livre de silicone
  • Características Fio flexível
Versão
  • Comprimento do cabo 1,5 m
  • Estrutura central 6x 2x 0,25 mm²
  • Campo de aplicação para a conexão do encoder
Terminação de dados
  • Tensão nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -5 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60332-1 Flame retardancy
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140275300
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare