Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
3
Part Number: 09 23 000 9964
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 8.30
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 8.30

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Proteção de pino
para conectores fêmea tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplástico
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 23 000 9964
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 8.30
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
3
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Pin shroud
  • Opis akcesoriów
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Wersja
  • Długość przyłączenia
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Mocowanie Screw fixing
Charakterystyka techniczna
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.2 mm ±0.5 ‌
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Thermoplastic
  • Kolor (akcesoria) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Ikke indeholdt
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 3.69 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140041349
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare