myHARTING Login
Konfigureerijad
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
4
Accessories
9
no data available
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 65 462 7812
Osa number: 09 65 462 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37P PL3 GC 4-
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: 6.5 A
Male
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 37 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osa number: 09 65 462 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37P PL3 GC 4-
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
4
Accessories
9
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Stampati
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
D-Sub 4
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
37
ulteriori contatti
Con contatto di terra
Lunghezza del collegamento
2,9 mm
Fissaggio PCB
Con aggancio per scheda
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,54 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,76 mm
Corrente d'esercizio
6,5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 123 N
Forza di prelievo
≥ 11 N
≤ 82 N
Classe di lavoro
3
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 50
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
7,3 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
50
Peso netto
14,96 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140079502
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Taani)
PDF (Prantsuse)
PDF (Hispaania)
PDF (Itaalia)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rootsi)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšehhi)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
PDF
DXF
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
IGES
STEP
WRL
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Laadi alla
HARTING Device Connectivity
Laadi alla
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare