Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
9
Objednací číslo: 09 66 352 7616
DSUB SV FE SSDPANG36-25425PAU3GC4-4
DSUB SV FE SSDPANG36-25425PAU3GC4-4

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Low-profile
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌6.5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 3
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel
Černá
Kontakty: 25 S uzemňovacím pinem
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 66 352 7616
DSUB SV FE SSDPANG36-25425PAU3GC4-4
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
9
Detaily produktu
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Specificație Low-profile
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 3
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 25
  • alte contacte Cu pin de împământare
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
  • Fixare PCB Cu blocare placă
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,76 mm
  • Curent nominal ‌ 6,5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 83 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Ne
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: pokovená ocel
  • Culoare (inserţie) Černá
  • Material (contacte) Slitina mědi
  • Suprafaţă (contacte) Ušlechtilý kov na Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • stare ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Neobsahuje
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Neobsahuje
  • Substanţe REACH SVHC Neobsahuje
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ano
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nikl
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 12,5 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140084131
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte