Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Cikkszám: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Solder contact
Straight
Rated current: ≤10 A
Male
Copper alloy
Au over Ni
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Termékleírás
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method Solder termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Rated current ≤ 10 A
  • Rated voltage
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 1.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 5 N
  • Withdrawal force ≈ 2.5 N
  • Performance level
    AU 50
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni
  • Layer thickness ≥ 1.27 µm
  • Layer thickness ≥ 50 µinch
  • Material (hood/housing) Polycarbonate / Teflon (PTFE)
  • Material (locking) PI
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 0.6 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140098916
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás