Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
6
Tools
2
Part Number: 02 01 160 1106
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, LCP, Motherboard to daughtercard, Extender card, Reflow soldering termination (THR/SMC), Rated current: 1A, Contacts: 160, Angled, Copper alloy, Gold plated, Performance level: 1, acc. to IEC 61076-4-113, acc. to IEC 61076-4-113, PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 02 01 160 1106
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
6
Tools
2
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-bus® 64
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
  • Cechy Leaded tin on the solder termination
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Lutowanie rozpływowe (THR)
    Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
  • Liczba kontaktów 160
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
  • Kontakt prowadzący na pozycji
    d1
    d2
    d31
    d32
  • Mocowanie do PCB
    Z kołnierzem mocującym
    Z klipsem wciskanym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 5
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny
    ‌1.2 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1.2 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Długość drogi upływu
    ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
    ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
    ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
    ‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku
    ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c
    ≤30 mΩ dla rzędów z, d
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 20 s)
  • Siła łączenia ≤ 160 N
  • Siła wycofania ≤ 120 N
  • Klasa właściwości
    AU 50
    1
    zgodnie z IEC 61076-4-113
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over Ni Mating side
    SnPb over Ni Termination side
  • Grubość warstwy ≥ 1.27 µm
  • Grubość warstwy ≥ 50 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS not compliant
  • ELV status not compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 17,55 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140000063
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar